Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Espacio de montaje | ISO7368 BG-13-2-A |
| Tipo de construcción | Válvulas de cartucho (Logiks) |
| Material de la junta | NBR |
| Qmáx válvulas [l/min] | 10.800 |
| Pmáx [bar] | 420 |
| Tamaño nominal | 80 |
| Familia de productos | L-CEE 80 KEGEL A |
| Position monitoring | No |
| Nom. sz. orifice X, C, Z1, Z2, Y | - |
| Nom. sz. orifice P, A, B, T | - |
| Adjustment type | - |
| Pilot valve product family | - |
| Function | Logic elements |
| Cone type | A |
| End cap type | Not specified |
| Sealing option | Without shaft seal |
| Area ratio | 1:1 |
| Orifice configuration | - |
| Possible combination cone | - |
| Pilot connection | - |
| Cracking pressure [bar] | 28 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.