VEU-F-45/15-M-A-G-N-Z-C/-SKDK-FA1

Número de pieza
4541888
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
Norma EN ISO 12100:2010
Tamaño Carcasa 45l/Caudal 15l
Modelo Móvil
Refrigerador/intercambiador térmico Intercambiador térmico con placas
Bomba Bomba de engranajes
Tensión 400V-50Hz-3Ph
Indicador de contaminación 2bar eléctrico
Datos complementarios On/Off con desconexión

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Folleto de producto ES

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Folleto de producto EN

(13.47 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto ES

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto EN

(2.9 MB)