Datos técnicos
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
M20004249 | 030 |
M20003773 | 100 |
Flujo volumétrico 1 | 30 |
M20003785 | BAR |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
M20004121 | 70 |
M20004122 | 10 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
EN_Preisliste 2023 OLSW
Información de producto
EN
(5.93 MB)