Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Variante | Resolución baja |
| Resolución | 60 |
| Función | Válvula de contrapeso |
| Relación de pilotaje | 10 |
| Clase de ajuste | Herramienta |
| Espacio de montaje | T-11A |
| Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
| Familia de productos | RS11A |
| Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 30 - 350 |
| F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 60 |
| Rango de ajuste de la presión [bar] | 70 - 210 |
| Tamaño nominal | 11 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | Otros |
| Material de la junta | NBR |
| Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.