VEU-F-30/1-M-C-G-A-Z-C-FA1 (V0.1)
Número de pieza
4883950
Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Datos complementarios | sin |
| Indicador de contaminación | 2bar eléctrico |
| Tensión | 400 V-50 Hz-3 Ph |
| Bomba | Bomba de engranajes |
| Refrigerador/intercambiador térmico | Refrigerador de compresor |
| Modelo | Móvil |
| Tamaño | Carcasa 60l/Caudal 1l |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento
DE, EN, FR