Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Fuerza [kN] | 0.9 |
| Movimiento [mm] | 100 |
| Velocidad [mm/s] | 4.5 |
| Voltaje [V] | 24 |
| Tipo de voltaje | DC |
| Dispositivo anti-rotación | No |
| Freno | No |
| Clase de protección (dinámica) | IP67 |
| Temperatura mín. | -20 |
| Temperatura max. | 80 |
| Ciclo de trabajo | S2-5MIN |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
HYDAC KineSys: Electric cylinders for mobile applications - HEZm-1
Folleto de producto
EN
HYDAC KineSys: Product overview electric cylinders HEZ
Folleto de producto
EN