VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-D3/-S3D5-FA2
Número de pieza
4934489
Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Datos complementarios | Manguera asp. 3m/retorno 5m, On/Off con desconexión 2 |
| Indicador de contaminación | 2bar óptico/eléctrico |
| Tensión | 400 V-50 Hz-3 Ph |
| Bomba | Bomba de engranajes |
| Refrigerador/intercambiador térmico | Intercambiador térmico con placas |
| Modelo | Móvil |
| Tamaño | Carcasa 30l/Caudal 10l |
| Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN ISO 80079-36:2016, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento
DE, EN, FR