DV-20-12.1/0

Número de pieza
551224
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
N° de material 551224
Tipo de construcción Tubería
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Otros
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto DV-20-12.1/0
Tamaño nominal 20
Función Válvula estranguladora
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 300
Familia de productos DV-20
Q familia de productos [l/min] 0 - 300
Qmáx válvulas [l/min] 300
Espacio de montaje Conexión en línea
Clase de ajuste Herramienta con tuerca tapón
Variante Superficie ZnNi
Función adicional Husillo de estrangulador fino

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
551224 DV 20 1210 EN
Información de producto ES

(0.21 MB)

551224 DV 20 1210 EN
Información de producto EN

(0.21 MB)

551224 DV 20 1210 ES
Información de producto ES

(0.21 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Folleto de producto ES

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Folleto de producto EN

(0.31 MB)