DRV-25-01.1/0

Número de pieza
705574
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
N° de material 705574
Tipo de construcción Tubería
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Otros
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto DRV-25-01.1/0
Tamaño nominal 25
Función Válvula estranguladora de retención
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 300
Presión de apertura [bar] 0,5
Familia de productos DRV-25
Q familia de productos [l/min] 0 - 300
Qmáx válvulas [l/min] 300
Espacio de montaje Conexión en línea
Clase de ajuste Manual

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
705574 DRV 25 0110 EN
Información de producto ES

(0.21 MB)

705574 DRV 25 0110 EN
Información de producto EN

(0.21 MB)

705574 DRV 25 0110 ES
Información de producto ES

(0.21 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Folleto de producto ES

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Folleto de producto EN

(0.31 MB)