-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 705937 |
---|---|
Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | RVP-20-01.1 |
Tamaño nominal | 20 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 350 |
Presión de apertura [bar] | 0,5 |
Familia de productos | RVP-20 |
Qmáx válvulas [l/min] | 350 |
Espacio de montaje | MONTAJE SOBRE PLACA |
Clase de ajuste | No disponible |
Función | Válvula de retención |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
705937 RVP 20 011 EN
Información de producto
ES
(0.23 MB)
705937 RVP 20 011 EN
Información de producto
EN
(0.23 MB)
705937 RVP 20 011 ES
Información de producto
ES
(0.23 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folleto de producto
ES
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folleto de producto
EN
(0.38 MB)