SRVRP-12-01.1

Número de pieza
706155
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
N° de material 706155
Tipo de construcción Montaje sobre placa
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Otros
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 210
Denominación del objeto SRVRP-12-01.1
Tamaño nominal 12
Función Válvula de control de caudal
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 55
Familia de productos SRVRP-12
Q familia de productos [l/min] 0 - 55
Qmáx válvulas [l/min] 55
Espacio de montaje MONTAJE SOBRE PLACA
Clase de ajuste Manual

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
706155 SRVRP 12 011 EN
Información de producto ES

(0.21 MB)

706155 SRVRP 12 011 EN
Información de producto EN

(0.21 MB)

706155 SRVRP 12 011 ES
Información de producto ES

(0.21 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Folleto de producto ES

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Folleto de producto EN

(0.34 MB)