ERVE16021-01-C-VS-13-1

Número de pieza
717556
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
N° de material 717556
Tipo de construcción De rosca
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Pulgadas
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto ERVE16021-01-C-VS-13-1
Tamaño nominal 16
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 150
Presión de apertura [bar] 1
Familia de productos ERVE16021
Qmáx válvulas [l/min] 150
Espacio de montaje 16021
Clase de ajuste No disponible
Relación de pilotaje 13
Función Válvula de retención con apertura por piloto
Función adicional Junta tórica en el carrete de control

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Información de producto ES

(0 MB)

717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Información de producto EN

(0 MB)

717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 ES
Información de producto ES

(0 MB)

ERVE Válvulas antirretorno hidráulicamente desbloqueable
Folleto de producto ES

(0 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Folleto de producto EN

(0 MB)