SRE3-G1/2-01X/7 Q=7,0-9,2

Número de pieza
717689
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
N° de material 717689
Tipo de construcción De rosca
Tipo de instalación Pulgadas
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto SRE3-G1/2-01X/7 Q=7,0-9,2
Tamaño nominal 10
Función Válvula de control de caudal
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de corriente de volumen (l/min) 7 - 9.2
Familia de productos SRE3
Q familia de productos [l/min] 1.7 - 48
Qmáx válvulas [l/min] 48
Espacio de montaje 10520
Clase de ajuste Herramienta

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
717689 SRE3 G12 01X7 Q70 92 EN
Información de producto ES

(0.2 MB)

717689 SRE3 G12 01X7 Q70 92 EN
Información de producto EN

(0.2 MB)

717689 SRE3 G12 01X7 Q70 92 ES
Información de producto ES

(0.2 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Folleto de producto ES

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Folleto de producto EN

(0.34 MB)