-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Homologaciones y certificados | Homologación UL |
---|---|
Longitud de la varilla [mm] | 410 |
Sensor de temperatura integrado | No |
Pantalla | Sí |
Principio de medición | Capacitivo |
Rango de medición [mm] | 290 |
Salidas de conmutación | 2 |
Interfaz adicional | No |
Conexión mecánica | Tubo 22 mm |
Conexión eléctrica | M12x1, 4 polos |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(2.41 MB)
Interruptor de nivel electrónico ENS 3000
Folleto de producto
ES
(0.13 MB)
ENS 3000 Level Switch
Folleto de producto
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto
ES
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto
EN
(0.73 MB)