HDA 4146-A-01,6-000-E1
Número de pieza
924654
Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Tipo de presión | Absoluto |
| Unidad de presión | BARES |
| Rango de presión valor mín. | 0 |
| Rango de presión rango máx. | 1,6 |
| Precisión | 1,00% máx = 0,5% tipo |
| Señal de salida | 4..20mA (2 hilos) |
| Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
| Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
| Aprobación | Homologación UL |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
DE, EN
Sonda de presión para la baja presión HDA 4100 / HDA 4300
Folleto de producto
ES