-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Homologaciones y certificados | Homologación UL |
---|---|
Longitud de la varilla [mm] | 410 |
Sensor de temperatura integrado | Sí |
Pantalla | Sí |
Principio de medición | Magnetostrictivo |
Rango de medición [mm] | 338 |
Salidas de conmutación | 2 |
Interfaz adicional | No |
Conexión mecánica | G3/4 A DIN 3852/externo |
Conexión eléctrica | M12x1, 4 polos |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Folleto de producto
ES
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch
Folleto de producto
EN
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto
ES
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto
EN
(0 MB)