HNT 1221-C-0280-000

Número de pieza
927205
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
Principio de medición Magnetostrictivo
Longitud de la varilla [mm] 280
Señal de salida De 4 a 20 mA (3 conductores, fuente)
Conexión mecánica G3/4 externo
Conexión eléctrica Cable encamisado, longitud 1 m
Homologaciones y certificados Aprobación UL
Sensor de temperatura integrado No
Rango de medición [mm] 208

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
927205 HNT 1221 C 0280 000 EN
Información de producto ES

(0 MB)

927205 HNT 1221 C 0280 000 EN
Información de producto EN

(0 MB)

927205 HNT 1221 C 0280 000 ES
Información de producto ES

(0 MB)

HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.02 MB)

HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.02 MB)

HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(2.61 MB)

HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(2.61 MB)

HNT 1200 Level Transmitter
Folleto de producto ES

(0 MB)

HNT 1200 Level Transmitter
Folleto de producto EN

(0 MB)

HNT 1100 Level Transmitter
Folleto de producto ES

(0 MB)

HNT 1100 Level Transmitter
Folleto de producto EN

(0 MB)