HEZ Kompakt Picolo

Los cilindros eléctricos de la serie HEZ Picolo son accionamiento lineales con un diseño delgado y elegante.
Visualmente atractivos, resistentes al agua y con una carcasa de aluminio anodizado o acero inoxidable a prueba de agua.
Estos cilindros se pueden utilizar en fachadas o aplicaciones industriales con un intervalo de fuerza de hasta 1,8 kN.
Esta serie se puede utilizar para funciones de ajuste con operación ocasional similar a la operación S3.
Leer más Mostrar menos
SKU
GP_1000558356
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Movimiento [mm] 0
Seleccionar todo Restablecer selección