Dirección electrohidráulica
Los vehículos modernos deben soportar cargas cada vez más elevadas. Además, hay una creciente demanda de flexibilidad y maniobrabilidad en los vehículos de varios ejes. Y es aquí donde entra en juego la dirección adicional electrohidráulica activa. Los demás ejes se manejan con la dirección principal de acuerdo con el sistema de dirección del vehículo.
No son necesarias uniones mecánicas entre los ejes de dirección. La función de seguridad integrada, que controla todos los estados de funcionamiento del sistema de dirección, detecta los fallos del sistema y activa las respuestas de seguridad. A través de una interfaz de diagnóstico, los errores detectados pueden leerse para el servicio técnico.
Ventajas
- Parametrización adaptada al vehículo correspondiente
- Menos desgaste de neumáticos
- Alta estabilidad de conducción gracias a las fuerzas laterales óptimas
- Máxima maniobrabilidad a través de la dirección en sentido contrario o en el mismo sentido
- Minimización del giro de la cola
- Adaptación al perfil de aplicación de cada vehículo
¿Necesita una solución personalizada? Puede enviar una solicitud de producto directamente a nuestros expertos.