Suspensión de la pluma
Las unidades de estabilización de equipos de elevación HSE están disponibles en varios tamaños y diseños para su uso en vehículos con equipos de elevación, como cargadoras de ruedas, equipos de manipulación, grúas y similares. El HSE reduce los movimientos de cabeceo en los vehículos.
La línea hidráulica de la carga está conectada a uno o varios acumuladores hidroneumáticos a través del HSE. El acumulador actúa como un resorte hidroneumático, y aísla las vibraciones de la carga del resto del vehículo y, por tanto, también del conductor. Los acumuladores se diseñan en estrecha colaboración con el cliente para su adaptación al vehículo correspondiente, de modo que conseguimos la configuración óptima de la máquina.
Ventajas
- Velocidades de transporte y de marcha más elevadas
- Mayores prestaciones de manipulación
- Comportamiento de la dirección más estable
- Distancias de frenado más cortas
- Aumento de la comodidad
- Cargas mecánicas reducidas
- Reducción de los tiempos de parada
- Cumplimiento de las directrices de salud y seguridad en el trabajo
- Presión del acumulador siempre a nivel de la carga
- No se produce ningún movimiento del mecanismo de elevación cuando la suspensión se conecta
¿Necesita una solución personalizada? Puede enviar una solicitud de producto directamente a nuestros expertos.