Suspensión del eje

Suspensión del eje

La complejidad creciente y las mayores exigencias de rendimiento de los vehículos exigen sistemas inteligentes que faciliten el trabajo y garanticen la seguridad al trabajar y conducir. La suspensión del eje del vehículo también contribuye a ello. Al integrar un elemento de suspensión hidroneumática en el eje del vehículo, por ejemplo, se reduce la inclinación de la carrocería en las curvas, aumentando así la estabilidad en la conducción.

La realización de las suspensiones de los ejes depende en gran medida de la máquina específica. Por lo tanto, dependiendo del tipo de vehículo, el eje delantero, el eje trasero o una suspensión completa puede ser la elección correcta. Para el diseño inicial se aplican criterios como la estabilidad y la seguridad de conducción requeridas, el confort de conducción deseado o también la distribución de la carga del vehículo. Por lo tanto, el diseño de un sistema de suspensión de ejes puede variar considerablemente, por ejemplo, para un tractor, un vehículo comercial ligero o un pulverizador agrícola.


La suspensión hidroneumática de ejes que ofrece HYDAC tiene ventajas para su vehículo:

  • Al elegir la tecnología de válvulas adecuada, se puede influir positivamente en los ejes X, Y y Z efectivos.
  • Esto proporciona a sus máquinas la comodidad requerida para la estabilización del cabeceo, del balanceo y la suspensión vertical.
  • La regulación de nivel permite recorridos constantes de los muelles y contribuye a un confort de marcha independiente de la carga

Esto significa para su vehículo:

  • La mejora de la seguridad de la conducción y la estabilidad de pista
  • La mejora de las características de dirección
  • El aumento de la velocidad de transporte y de trabajo
  • La mejora del confort de conducción
  • La forma física mejorada del conductor
  • ¡Hable con nosotros!

¡Consúltenos.! Obtendrá de nosotros un paquete completo sin preocupaciones.

  • Los elementos principales de nuestro sistema de suspensión son los componentes hidráulicos y electrónicos así como el software correspondiente.
  • Tenemos todos los componentes clave en casa y los adaptamos de forma coherente.
  • Entendemos el vehículo y la aplicación
  • Llevamos a cabo amplios análisis para usted (simulación, pruebas en el banco de pruebas y en la máquina sobre el terreno) y realizamos la parametrización y la puesta en servicio
  • Desde la idea inicial hasta el inicio de la producción en serie – puede confiar en nosotros
Leer más Mostrar menos
¿Necesita una solución personalizada? Puede enviar una solicitud de producto directamente a nuestros expertos.