HIT 1000 – static inclination sensor up to PL d / SIL 2

  • Robusta carcasa de aluminio para condiciones ambientales especialmente duras
  • Intervalo de medición, longitudinal +/- 180°, lateral +/- 90°
  • Precisión, tip. 0,1°; máx. 0,2°
  • Sensor de aceleración MEMS de 3 ejes +/- 30 m/s².
  • CANopen / CANopen Safety / SAE J1939
  • Conector
    • 1 * M12x1 5pol
    • 2 * M12x1 5pol para facilitar la conexión en cascada
  • Valores de proceso
    • Inclinación estática 2 ejes
    • Aceleración 3 ejes
  • Opciones
    • Mayor seguridad funcional
Leer más Mostrar menos
SKU
GP_1000589571
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Señal de salida 0
Seleccionar todo Restablecer selección
Eje primario (pendiente larga) 0
Seleccionar todo Restablecer selección
Homologaciones y certificados 0
Seleccionar todo Restablecer selección