LVU-CD-40

La LowViscosity Unit LVU-CD-40 es una unidad de deshidratación para combustibles diésel con densidades inferiores a 950 kg/m3. La deshidratación funciona según el principio de la coalescencia, por el cual las gotas de agua más pequeñas se fusionan en gotas más grandes dentro del elemento coalescente y se separan del diésel mediante la gravedad. La LowViscosity Unit LVU-CD-40 se instala en el flujo secundario, pero también puede utilizarse como unidad de transferencia para el combustible diésel, opcionalmente con un prefiltro.

Con las versiones Economy y Premium están disponibles de forma opcional diferentes tipos de control.

  • Flujo volumétrico: 40 l/min
Obtenga más información Mostrar menos
SKU
GP_1000562859
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro