Controlador de accionamiento

Controlador de accionamiento

Nuestros controladores de accionamiento de la serie HFI («HYDAC Frequency Inverter», convertidor de frecuencia HYDAC) controlan la velocidad o el par de los motores trifásicos.
Utilizamos nuestros controladores de accionamiento para poner en práctica soluciones de accionamiento para sistemas hidráulicos y electromecánicos. Nuestras soluciones de accionamiento incluyen tanto juegos de componentes sencillos como soluciones completas para sistemas de accionamiento. Ya sea que se trate de cilindros electromecánicos o sistemas hidráulicos, nuestros controladores de accionamiento conforman el eslabón que falta. Permiten conectar los sistemas de accionamiento, reducir el número de componentes y el espacio requerido, disminuir la complejidad y alcanzar la eficiencia.
Nuestros controladores de accionamiento difieren en términos de instalación y formas de uso.

Los dispositivos MM («Motor Mounted» o montados en motor) se instalan en motores asíncronos estándares para controlar sus velocidades. La ventaja aquí es que no se requiere ningún armario de distribución adicional. El controlador de accionamiento se monta en el motor como una mochila. Soluciones como esta están disponibles con una potencia de hasta 22 kW.

Los dispositivos CM («Cabinet Mounted» o montados en armario) se utilizan para controlar motores síncronos trifásicos. Estos equipos se utilizan en aplicaciones dinámicas, como cambios rápidos de dirección, alta precisión de posicionamiento y control preciso de la fuerza/presión. Estos equipos se deben montar en un armario de distribución. Soluciones como esta están disponibles con una potencia de hasta 170 kW por eje individual.

Los dispositivos WM («Wall Mounted» o montados en pared) se utilizan para operaciones de velocidad controlada de motores asíncronos estándar con salidas de potencia más elevadas. Estos equipos se deben montar en un armario de distribución o en una pared. Soluciones como esta están disponibles con una potencia de hasta 250 kW por eje individual.
Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro