Resultados de búsqueda para: 'Acoplamientos de medición'
1
Resultado
en categoría
Productos
Módulo
El módulo de interfaces Condition Monitoring CSI-B-2 es un segmento más del concepto de Condition Monitoring de HYDAC que comunica, entre otros, el nivel de sensores con el nivel de interpretación. Es un equipo electrónico de uso universal que convierte la señal HSI de los sensores SMART de HYDAC en una señal estandarizada para PC. Esto hace posible, mediante el software para PC de HYDAC "CMWIN" y el software FluidMonitoring Software FluMoS, la lectura directa de los datos y de los valores de medición del sensor SMART conectado. Además, existe la posibilidad de leer la memoria a largo plazo así como efectuar ajustes y establecer parámetros en el sensor conectado (las posibilidades de ajuste dependen del sensor). La conversión de la señal HSI se puede realizar opcionalmente a una señal RS 232 o RS 485. A través de la interfaz RS 232 (y además de un adaptador USB para RS 232 convencional), el CSI-B-2 se puede conectar a cualquier PC. A través de la interfaz RS 485 y del correspondiente módulo de acoplamiento adicional se puede conectar además a sistemas de control o de bus subordinados. <ul><li>1 canal de entrada para sensores SMART de HYDAC</li><li>Conexión directa del sensor con terminales roscados</li><li>Indicación de la interfaz activa mediante LED (RS 232 / RS 485)</li><li>Estructura compacta y pequeña</li><li>Se puede montar en carril DIN</li><li>Clase de protección IP 40</li></ul>
0
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios