Resultados de búsqueda para: 'Diferentes válvulas'
8
Resultados
en categoría
Productos
Módulo
<div id="c5065"><div><div><div><p>Las válvulas de cierre de la serie AV700 se utilizan para cerrar y abrir conexiones hidráulicas a las presiones establecidas por el usuario y a diferencias de presión de hasta 700 bares. También se puede utilizar como válvula de descarga al depósito.</p></div></div></div></div><div id="c5053"><div><table><tbody><tr><td>Presión de servicio</td><td>Hasta 700 bares</td></tr><tr><td>Caudal máx.</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Tamaño nom.</td><td>Tamaño 6 según DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H</td></tr></tbody></table></div></div>
Nuestras válvulas direccionales con sensor de carga funcionan con compensadores de presión antepuestos para sistemas con bombas de desplazamiento fijo y variable. Se pueden controlar hasta diez funciones de forma independiente, siempre que el caudal solicitado no supere el caudal máximo de la bomba.<br /><br /> Los tipos de accionamiento van desde palancas manuales hasta unidades de control hidráulicas, electrohidráulicas y electrónicas. Los sensores de control de los puntos de conmutación están a su disposición. Además, hay disponibles pistones de mando principal optimizados para las diferentes aplicaciones.<br /><br /> Las válvulas direccionales se han desarrollado centrándose en la alta precisión, el control fino y la eficiencia energética. Gracias a su estructura flexible y a su diseño compacto, las válvulas direccionales son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones.
<div id="c6018"><div><div><div><p>La <strong>BIERI PDB-6I</strong> es una válvula limitadora de presión proporcional de la serie NG6 de 700 bares. Está disponible como versión de control directo para caudales de volumen medio y, junto con una etapa principal, como válvula desbloqueable para caudales de volumen mayor. Puede controlarse mediante diferentes amplificadores que permiten un control de bucle abierto y de bucle cerrado.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Presión de servicio</td><td>Hasta 700 bares</td></tr><tr><td>Caudal máx.</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Tamaño nom.</td><td>Tamaño 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
<div>Juego de reequipamiento sin interruptor de posición para el montaje de diferentes finales de carrera</div><div><p>Juego de reequipamiento sin interruptor de posición:</p><p>-adecuado para casi todos los tipos de válvulas de bola</p><p>-disponible para todos los diámetros nominales</p></div>
0
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
1
Resultado
en categoría
Descargas
RV 713 Tipper Valve
Válvulas para aplicaciones móviles
Diferentes válvulas
Folleto de producto
No especificado
inglés
(1.24 MB)
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios