Resultados de búsqueda para: 'HX1'
1090
Resultados
en categoría
Productos
Categoría de producto
La unidad compacta inteligente CO1S sirve para suministrar presión a sistemas oleohidráulicos que trabajan en ciclos intermitentes y de corta duración (S2, S3). Convence por su alta densidad de potencia y sus reducidas dimensiones. La función de carga del acumulador permite mantener la presión requerida del sistema durante mucho tiempo cuando la unidad motriz está apagada. Los sensores inteligentes integrados permiten supervisar permanentemente el estado de la unidad. El intercambio permanente de datos entre la unidad y el sistema de control de la máquina está garantizado a través de la comunicación IO-Link, ya se trate de la monitorización del estado, de mensajes cuando se superan los parámetros operativos permitidos o de la medición automática de la presión de cierre del acumulador para la evaluación de la presión p0. La unidad CO1S es la clave de la comunicación con su máquina y un componente importante del Mantenimiento Predictivo Total (TPM).
Categoría de producto
Filtro automático autolimpiante de flujo reversible para caudales bajos<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Separación de sustancias sólidas de fluidos de baja viscosidad (lubricantes refrigeradores, agua)</li><li class="libreak">Grados de filtración de 25 a 1000 µm</li><li class="libreak">Caudales de hasta 385 l/min</li><li class="libreak">Los elementos filtrantes cónicos proporcionan más eficacia</li></ul><p><strong>Ventajas</strong></p><ul><li class="libreak">Diseño compacto</li><li class="libreak">Funcionamiento totalmente automático</li><li class="libreak">Unidad lista para su uso</li><li class="libreak">Máximo aprovechamiento de la superficie filtrante</li><li class="libreak">Posibilidad de supervisión remota con teléfono inteligente o tableta</li><li class="libreak">Autodiagnóstico, diagnóstico del sistema, supervisión del proceso</li><li class="libreak">Comunicación bidireccional de la actividad de los componentes</li><li class="libreak">Conectividad abierta a todas las interfaces habituales de los clientes (1x Ethernet, orientación variable de las bridas, 1x serie RS-232 C / RS 485)</li></ul>
Categoría de producto
HYDAC dispone de una variada gama de filtros de gas simples y dobles conmutables para presiones de hasta 1050 bar. Todos los filtros de gas de nuestra serie GF están disponibles tanto con elementos filtrantes de partículas como de coalescencia (excepto el filtro de cesta de malla GFS). Se emplean elementos filtrantes de partículas fabricados de vellón de fibra metálica Chemicron® en combinación con tejido metálico o de vellón de fibra de vidrio Processmicron® con grados de finura de filtración de 0,1 µm a 25 µm.
Categoría de producto
<div><p>Independientemente de lo que se trate: construcción naval, máquinas-herramienta, grúas móviles, acerías, ingeniería mecánica o off-shore, protección contra explosiones o aplicaciones de laboratorio o incluso aplicaciones para el medio hidrógeno. Nuestra amplia gama de productos ofrece el transductor de presión adecuado para su aplicación.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, para sistemas hidráulicos móviles y estacionarios, con diferentes interfaces (CAN, HART),<br /> dependiendo de la versión<br /> para entornos explosivos con aprobación ATEX, CSA, IECEx,<br /> para aplicaciones con seguridad funcional aumentada según la norma EN ISO 13849-1 (de cat. 3),<br /> con membrana enrasada,<br /> para construcción naval y off-shore con la aprobación de:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 para el medio hidrógeno</li><li>HDA 4800, extremadamente preciso, para acerías y laminadores, aplicaciones de laboratorio, bancos de pruebas</li><li>HDA 7000, para aplicaciones en serie en los sectores industrial y móvil con espacio de instalación limitado,<br /> - diseño compacto<br /> - opcionalmente con capacidad CANopen<br /> - opcionalmente con membrana enrasada</li><li>HDA 8000, para aplicaciones en serie en el sector industrial y móvil<br /> - con homologación ECE para el tráfico en la vía pública<br /> - opcionalmente para aplicaciones con seguridad funcional aumentada según la norma ISO 13849-1 (de cat. 2) resp. DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, para el uso en serie en espacios de instalación extremadamente reducidos<br /> - diseño pequeño y compacto<br /> - robusto<br /> - opcionalmente para CANopen / SAE J1939<br /> - opcionalmente con interfaz IO-Link<br /> - opcionalmente "smart"<br /> </li></ul><p>Tecnología</p><ul><li> extensómetro de capa gruesa sobre membrana cerámica (rango de baja presión)</li><li> extensómetro de capa fina sobre membrana de acero inoxidable (rangos de baja y alta presión)</li></ul><p> Rangos de presión estándar </p><p> Entre 0 .. 1 y 0 .. 600 / 2000 bar de presión relativa, según versión</p><ul><li>Hasta 2,5 bar de presión absoluta</li><li> Ajuste también en PSI y MPa</li><li>Otros rangos de presión o ajustes especiales a petición</li></ul></div>
0
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
1
Resultado
en categoría
Descargas
HX1 Load Sensing Directional Valve
Válvulas para aplicaciones móviles
Válvulas direccionales con sensor de carga
Folleto de producto
No especificado
inglés
(4.23 MB)
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios