LF SN 660 I F 10 D 1.0 /-L220-B6

Material number
1250143
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
otras características L220=tensión lámpara 230V
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 100

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
LF-LFF Inline Filter
Lista de repuestos ES

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Lista de repuestos EN

(0.8 MB)

LF/LFF Filtro para tuberías para flujo d
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Folleto de producto EN

(0.39 MB)