HFM 75 S J XX W 1.0 /-B7

Material number
1303774
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
pmáx [bar] 400