HFM ON 75 S J 20 B 1.0 /-B7

Material number
1324229
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Indicador de contaminación B=óptico
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 20
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 400

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HFM Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Folleto de producto ES

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Folleto de producto EN

(0.27 MB)