Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
| Características del producto | |
|---|---|
| Bobina | 24 V proporcional |
| Caudal del consumidor, prod.F | 0 - 12 |
| Función | Válvula reductora de presión prop. |
| Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
| Variante | Estándar |
| Accionamiento manual de emergencia | No |
| Accionamiento | Proporcional |
| Diseño de la bobina del solenoide | 40-1836 |
| Clase de ajuste | No disponible |
| Espacio de montaje | FC08-3 |
| Qmáx válvulas (l/min) | 12 |
| Familia de productos | PDR08 |
| Ajuste de la presión. Producto f.[bar] | 0 - 138 |
| Tipo de conector | Conector según DIN EN 1 |
| Rango de ajuste de la presión [bar] | 0 - 20 |
| Tamaño nominal | 8 |
| Pmáx (bares) | 350 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | UNF |
| Material de la junta | NBR |
| N° de material bobina | FKM |
| Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de la categoría de productos, sino directamente en los productos individuales.
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN