Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Bobina | Sin bobina |
| Caudal del consumidor, prod.F | 0 - 120 |
| Función | Válvula de alivio de presión prop. |
| Tipo de accionamiento manual de emergencia | Actuador manual de emergencia de roscar |
| Variante | Estándar |
| Accionamiento manual de emergencia | sí |
| Accionamiento | Proporcional |
| Diseño de la bobina del solenoide | 40-1836 |
| Clase de ajuste | No disponible |
| Espacio de montaje | FC10 -2 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 120 |
| Familia de productos | PDB10P |
| Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 5 - 350 |
| Tipo de conector | sin bobina |
| Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
| Rango de ajuste de la presión [bar] | 5 - 230 |
| Tamaño nominal | 10 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de control | Pilotado |
| Tipo de instalación | UNF |
| Material de la junta | NBR |
| N° de material bobina | - |
| Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.