Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Variante | Tipo de obturador cónico |
| Función | Válvula de retención |
| Clase de ajuste | No disponible |
| Espacio de montaje | 06020 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 38 |
| Familia de productos | RVM06020 |
| Presión de apertura [bar] | 5 |
| F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 38 |
| Tamaño nominal | 6 |
| Denominación del objeto | RVM06020-51-C-N-5.0 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | Métrico |
| Material de la junta | NBR |
| N° de material | 3347970 |
| Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.