Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Bobina | 24 V proporcional |
| Caudal del consumidor, prod.F | 0 - 90 |
| Función | Válvula direccional prop. |
| Tipo de accionamiento manual de emergencia | Actuador manual de emergencia oculto |
| Variante | Estándar |
| Accionamiento manual de emergencia | sí |
| Accionamiento | Proporcional |
| Diseño de la bobina del solenoide | OBE |
| Clase de ajuste | No disponible |
| Espacio de montaje | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
| Familia de productos | P4WEE 10 Q |
| Tipo de conector | Con sistema electrónico de a bordo |
| Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
| Tamaño nominal | 10 |
| Pmáx [bar] | 320 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | Otros |
| Material de la junta | FKM |
| N° de material bobina | - |
| Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.