Resultados de búsqueda para: 'Cilindro telescópico'
1
Resultado
en categoría
Productos
Categoría de producto
<p>Los cilindros son un importante elemento de accionamiento en la ingeniería mecánica.<br />Los cilindros son un importante elemento de accionamiento en la ingeniería mecánica. Sus campos de aplicación están muy extendidos. De manera estacionaria, desde la maquinaria especial hasta las funciones de activación de seguridad en las centrales energéticas, pasando por los cilindros de elevación de puentes. En aplicaciones móviles, desde la unidad telescópica de una grúa hasta las aplicaciones agrarias. A menudo en condiciones extremas, con grandes esfuerzos y largos tiempos de servicio.</p><p>Nosotros hacemos frente a estos requisitos y podemos recurrir a nuestra extensa experiencia y a un amplio catálogo de productos de cilindros hidráulicos (HZ) y cilindros eléctricos (HEZ). Se consideran los retos específicos del cliente bajo los puntos de vista de la eficiencia energética, la optimización del peso, la vida útil, el mantenimiento y la rentabilidad integral del sistema.</p><p>Combinando los grupos hidráulicos de HYDAC y las soluciones para accionamientos KineSys, podemos proporcionar soluciones de sistema completas. Además, se pueden integrar o estructurar sensores que emitan la información sobre el recorrido, la presión o la fuerza al control. Los cilindros pueden ser controlados o regulados en conjunción con el control y el sistema de accionamiento correspondiente. Una asistencia a nivel mundial pone la guinda a la amplia gama de productos.</p><p>Cilindros hidráulicos</p><p>Programa estándar de hasta 1000 mm de diámetro y 12 m de carrera<br /> Densidad de fuerza elevada, p< 1000 bar<br /> Alta dinámica<br /> Tecnología sólida<br /> Con amortiguación de fin de curso<br /> Con tecnología de válvulas adaptables e inteligentes<br /> Otras dimensiones a petición</p><p>Cilindros eléctricos</p><p>Programa estándar: fuerzas dinámicas de hasta 25 kN, carreras de hasta 2 m<br /> Grupo motriz compacto<br /> Autobloqueo posible<br /> Alta compatibilidad ambiental<br /> Alta precisión de posicionamiento<br /></p>
1
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
Descubrir más artículos de las revistas Descubra nuestras válvulas combinadas de diseño compacto. Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener asesoramiento:
Contáctenos ahora Confíe en las válvulas HYDAC con funciones integradas Reducción ...
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios