Resultados de búsqueda para: 'Placas de refrigeración líquida'
3
Resultados
en categoría
Productos
<p>Las unidades de filtrado de refrigeración por circulación (UCF) son sistemas compactos compuestos por una bomba de suministro, un filtro y un intercambiador de calor de placas para circuitos de filtración de refrigeración en el caudal de derivación. La refrigeración y filtración continuas en el caudal de derivación puede prolongar de modo significativo la vida útil del aceite y del sistema hidráulico.</p><p>- Temperatura constante (independientemente de los tiempos de ciclo del sistema hidráulico)<br />- Caudal uniforme<br />- Se evitan picos de presión en el intercambiador de calor<br />- El elemento filtrante se puede cambiar sin apagar el sistema hidráulico</p><p>Refrigeración y lubricación de engranajes<br />UCF con bomba de engranajes, filtro de doble conmutación e intercambiador de calor de placas.<br />Una válvula de derivación térmica garantiza que el sistema se pueda iniciar incluso a bajas temperaturas.<br />También es posible instalar un sistema de control del caudal para garantizar una temperatura constante del aceite. Este suministra al intercambiador de calor de placas solo la cantidad justa de agua necesaria para alcanzar la temperatura deseada del aceite.</p>
Intercambiadores de calor de placas soldadas<br />Las placas de acero inoxidable del intercambiador de calor están soldadas de forma estándar con cobre y pueden soportar presiones de hasta 30 bares. <br />- Servicio y mantenimiento sencillos gracias a la autolimpieza de alta eficacia basada en el flujo turbulento en los huecos de circulación <br />- Capacidad de refrigeración eficaz combinada con un bajo consumo de agua fría<br />- Amplio rango de aplicaciones, incluidas las aplicaciones para medios agresivos o con doble placa para evitar que los medios entren en contacto entre sí
Categoría de producto
Placas de refrigeración<br />Las placas de refrigeración de líquidos se utilizan donde los componentes electrónicos deben funcionar a un alto nivel de rendimiento y refrigerarse directamente. Los componentes que deben refrigerarse se montan directamente en las placas de refrigeración, y un fluido refrigerante circula a través de la placa y canaliza con eficacia el calor disipado. El fluido refrigerante en sí mismo puede ser suministrado y devuelto a los distintos sistemas de refrigeración de HYDAC. <br />Las placas de refrigeración de HYDAC presentan un diseño personalizado, de primera calidad y con dimensiones de hasta 1600 mm x 750 mm.
7
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
La protección del clima es un enorme desafío para la industria del automóvil. Con los cambios en el sector y el paso gradual a la movilidad eléctrica, aumenta la presión que toda la cadena de valor sea más sostenible. En el centro del enfoque f ...
Descubrir más artículos de las revistas El cambio climático es la causa de las olas de calor cada vez más frecuentes en todo el mundo, con consecuencias graves para la salud y las economías. En estos días de calor, las empresas de fabricación lo pas ...
Aprovechar la energía del sol de forma sostenible: las centrales solares están expuestas a condiciones climáticas complejas, por ejemplo, en regiones desérticas con temperaturas extremas. La energía solar, en particular, necesita tecnologías de alto ...
Soluciones de automatización modernas, alta productividad en combinación con eficiencia energética y de costes: los fabricantes en el sector de las máquinas herramienta tienen que enfrentarse a requisitos cada vez más complejos por parte de los clien ...
Tanto si se trata de la producción de hidrógeno, de estaciones de servicio de hidrógeno o de sistemas de pilas de combustible para aplicaciones móviles e industriales, HYDAC está a su lado como experto en fuentes de energía alternativas. En este cont ...
Descubrir más artículos de las revistas Los proveedores de la industria del automóvil se ven enfrentados a retos específicos del sector que imponen las máximas exigencias a la producción. Además, estas expectativas están impulsadas por la tendencia ...
Más de la mitad de los consumidores prestan atención a una producción sostenible y respetuosa con los recursos cuando compran productos alimentarios. HYDAC sabe cuáles son los requisitos del mercado dentro de la industria alimentaria y de bebidas y l ...
2
Resultados
en categoría
Descargas
Plate Heat Exchangers
Refrigeración por líquido
Intercambiador de calor de placas
Folleto de producto
No especificado
inglés
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Refrigeración por líquido
Intercambiador de calor de placas
Folleto de producto
No especificado
inglés
(445 KB)
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios