Sensores de flujo

Sensores de flujo

Junto con la presión, el caudal es un parámetro fundamental en los sistemas hidráulicos y de potencia fluida. Ya sea para determinar la eficiencia de una bomba, supervisar el circuito de refrigeración o realizar mediciones precisas, los sensores de flujo de HYDAC detectan y controlan con exactitud el caudal, proporcionando valores medidos que permiten un control óptimo del proceso y una detección temprana del desgaste, por ejemplo, a través de un aumento de las fugas internas. De esta manera, sientan las bases para un funcionamiento estable, eficiente y seguro de las instalaciones, tanto en  aplicaciones industriales  como en maquinaria móvil. 

Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

Sensores de flujo HYDAC: tecnología y gama de productos

Los sensores de flujo de HYDAC permiten tanto la medición continua del flujo como la supervisión fiable de los umbrales, lo que facilita un control exhaustivo de los sistemas hidráulicos y de procesos. Se basan en principios de medición diferentes y comprobados, y están diseñados para su uso en diversos medios, niveles de viscosidad y condiciones operativas.

Elige entre una amplia variedad de conceptos de dispositivos según tus necesidades:

  • Los medidores de flujo
    permiten la medición continua del caudal y proporcionan una señal analógica proporcional. Se utilizan cuando es necesario registrar, regular o procesar estos datos de forma continua.
  • Los interruptores de flujo permiten supervisar valores límite predefinidos y
    garantizan una protección fiable de los sistemas al controlar los valores mínimos y máximos. Se utilizan con frecuencia para proteger las bombas contra el funcionamiento en seco o para supervisar los circuitos de refrigeración y lubricación.

El principio de medición adecuado para cada aplicación.
Existen diversos principios de medición comprobados que permiten satisfacer diferentes necesidades:

  • La medición del caudal mediante turbinas de la serie EVS se
    basa en el principio de detectar la velocidad de rotación de una pala de rotor que gira dentro del flujo de un fluido, la cual es directamente proporcional al caudal. Los sensores de la serie EVS 3000 están especialmente diseñados para realizar tareas de medición con gran precisión y dinamismo. Se utilizan cuando es necesario detectar de forma fiable cambios rápidos en el caudal, como en el control de procesos, el diagnóstico o el seguimiento de tendencias.

Características especiales:

  • Alta precisión de medición y tiempo de respuesta rápido.
  • Alta resistencia a los picos de presión
  • Puertos adicionales para la instalación de sensores de presión y temperatura.

La medición de flujo de área variable (cuerpo flotante) de las series HFT y HFS
se basa en un principio de medición asistido por un resorte. El medio de medición desvía el cuerpo flotante en función del caudal. Es especialmente adecuado para el monitoreo de flujo de manera robusta y económica.

Características especiales:

  • Un principio de medición sólido que funciona en cualquier lugar.
  • Monitoreo de flujo opcional sin necesidad de fuente de alimentación
  • Procesos fiables
  • Diseño robusto y compacto


Los sensores de flujo de HYDAC están diseñados para integrarse de manera flexible en diferentes configuraciones de sistemas, ofreciendo diversas opciones de modelos y versiones.

  • Modelos para aceites, sustancias viscosas y productos a base de agua.
  • Diseños compactos para espacios de instalación reducidos.
  • Versiones certificadas ATEX para zonas peligrosas con riesgo de explosión, como las que se encuentran en la industria petrolera y del gas.
  • Carcasas robustas fabricadas en latón o acero inoxidable.

Aplicaciones típicas y áreas de uso

Los sensores de flujo de HYDAC se utilizan en cualquier aplicación, tanto industrial como móvil, donde se requiera una medición o monitorización fiable del flujo de volumen.

Las aplicaciones más comunes relacionadas con las funciones incluyen:

  • Monitoreo de los flujos de volumen en el sistema hidráulico
  • Garantizar condiciones específicas de refrigeración y lubricación.
  • Limitar la supervisión para garantizar la seguridad de la planta
  • Detección temprana de desgaste y fugas

Entre las industrias y aplicaciones más comunes se encuentran, entre otras:

  • Máquina herramienta (monitorización del lubricante refrigerante)
  • Sistema de lubricación y sus componentes
  • Sistema hidráulico y monitoreo de bombas
  • Circuito de refrigeración (por ejemplo, para el aceite de la transmisión)
  • Transformadores y centrales eléctricas
  • Sistemas de tratamiento y dosificación de agua
  • Máquinas de soldadura y sistemas láser