Resultados de búsqueda para: 'Filtros de proceso: Tecnología de elementos filtrantes'
20
Resultados
en categoría
Productos
Categoría de producto
<p>El corazón de un filtro son sus elementos filtrantes. Es aquí donde se pueden ver los resultados de nuestros muchos años de trabajo de investigación y desarrollo. A fin de solucionar las más diversas tareas de filtración, se puede recurrir a diversos materiales filtrantes regenerables o desechables y a una gran variedad de diseños de los elementos para la filtración en superficie y en profundidad (tasa de retención absoluta). Asimismo, los elementos filtrantes según las especificaciones del cliente forman parte de nuestra amplia gama de productos, por ejemplo, para la filtración de polímeros fundidos. Además, ofrecemos una gran variedad de elementos Betterfit, por ejemplo, para la filtración de gases.</p>
Categoría de producto
<p><strong>DESAFÍO:</strong> Las impurezas líquidas o en forma de partículas presentes en los gases pueden perjudicar considerablemente la vida útil de importantes componentes de los sistemas e instalaciones. Dan lugar a costosos trabajos de mantenimiento e incluso a paradas de producción completas. Los problemas típicos causados por los aerosoles sólidos y líquidos depositados en los componentes son, por ejemplo:</p><ul><li class="li-square">Erosión</li><li class="li-square">Depósitos</li><li class="li-square">Incrustaciones</li><li class="li-square">Corrosión</li></ul><p><strong>SOLUCIÓN:</strong> Nuestros conceptos de filtración se adaptan a sus necesidades específicas, tanto mediante probadas soluciones estándar como mediante componentes y sistemas desarrollados individualmente.</p><ul><li class="li-square">Amplia cartera de productos:<ul><li class="li-square">Filtros de gas</li><li class="li-square">Filtros de coalescencia</li><li class="li-square">Separadores previos</li></ul></li><li class="li-square">Diseños de filtros compactos y de fácil mantenimiento</li><li class="li-square">Elementos filtrantes de gas de alta calidad fabricados por nosotros mismos - también Betterfit</li><li class="li-square">Concepción optimizada de los filtros</li><li class="li-square">Desarrollo permanente en las propias instalaciones de investigación y desarrollo de HYDAC</li></ul>
Categoría de producto
<p>Nuestros filtros y sistemas de filtración favorecen la conservación de la calidad de los aceites y fluidos y por tanto contribuyen al funcionamiento seguro y económico de las instalaciones.<br />HYDAC es pionera en la tecnología de filtros. Desde hace décadas, nuestras eficaces y seguras soluciones de filtración para aceites hidráulicos y lubricantes, aguas, combustibles, lubricantes de refrigeración y otros fluidos de proceso ocupan una posición central en nuestra gama de productos. Empezando por nuestros filtros de aceites hidráulicos y lubricantes de alto rendimiento, pasando por los filtros de combustibles hasta los filtros de fluidos de proceso, nuestra amplia cartera de productos se extiende a los sistemas de conservación de fluidos más eficientes así como las soluciones inteligentes de monitoreo del estado de los fluidos que definen medidas para aumentar la productividad de las máquinas y la reducción del consumo de los fluidos. Nuestros productos de filtración de alta calidad se desarrollan siempre centrándose en las necesidades del cliente y permiten un funcionamiento económico y fiable de la planta.</p><p>La tecnología de filtros HYDAC de un vistazo – El concepto de filtración apropiado para cada aplicación<br />HYDAC ofrece tecnologías e innovaciones desarrolladas en laboratorio y probadas en la práctica dentro de una amplia gama de sistemas de filtración para medios líquidos y gaseosos. Nuestros productos de filtración son de calidad superior y aumentan de forma fiable la vida útil de los componentes, sistemas y máquinas. Por ello, la tecnología de filtrado de HYDAC ha podido establecerse en prácticamente todos los sectores y campos de aplicación durante las últimas décadas. En el FluidCareCenter®, nuestro centro de investigación y desarrollo para todos los aspectos de la filtración, HYDAC se centra en las tendencias específicas del mercado y en las necesidades de los clientes. De este modo, se crean constantemente productos innovadores, por ejemplo los elementos filtrantes HYDAC Stat-X® contra la carga electrostática en el sistema o incluso sistemas completos de filtro-depósito con mayor rendimiento de desgasificación (optimización de depósitos).</p>
Categoría de producto
HYDAC dispone de una variada gama de filtros de gas simples y dobles conmutables para presiones de hasta 1050 bar. Todos los filtros de gas de nuestra serie GF están disponibles tanto con elementos filtrantes de partículas como de coalescencia (excepto el filtro de cesta de malla GFS). Se emplean elementos filtrantes de partículas fabricados de vellón de fibra metálica Chemicron® en combinación con tejido metálico o de vellón de fibra de vidrio Processmicron® con grados de finura de filtración de 0,1 µm a 25 µm.
20
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Más artículos de revista sobre este tema Protección antimicrobiana: filtros de gasóleo potentes para un sistema de combustible sano Las consecuencias de la bacteria del gasoil: los sistemas contaminados con microbios son menos eficientes. Los filtr ...
Filtración de alta eficacia gracias al tratamiento efectivo y fiable del agua con los filtros automáticos de lavado a contracorriente de la serie HYDAC AutoFilt®. Tecnología de filtración más avanzada y adaptada a su aplicación Calidad probada graci ...
Con la transición a las energías alternativas, el futuro de la construcción de los bancos de pruebas vendrá acompañado de muchos nuevos retos. En consecuencia, la complejidad de las exigencias de las pruebas aumentará. Del mismo modo, los tiempo ...
HYDAC DieselProtection – Protección integral del diésel desde la refinería hasta el motor Requisitos más estrictos debido a nuevas directivas sobre emisiones Los rigurosos límites de emisiones aumentan las exigencias del gasóleo Con las normas de la ...
Descubrir más artículos de las revistas Filtración de gases de combustión para procesos de la fabricación aditiva con láser HYDAC - Su socio para la filtración de gases de combustión en la fabricación aditiva, especialmente para la tecnología SLM.L ...
Trabajamos con usted para estar a la altura de los retos del sector marítimo y de la navegación. Ya sea en las condiciones ambientales extremas de alta mar, en atmósferas potencialmente explosivas o bajo el agua, HYDAC apoya a los fabricantes de sist ...
Explorar más artículos de revista Le ofrecemos nuestra colaboración para optimizar la calidad de los componentes que produce. El objetivo de muchos propietarios de plantas es maximizar la producción manteniendo la alta calidad. Para ello, los contr ...
Reducción de descargas electrostáticas en máquinas herramientas con los elementos filtrantes Stat-X®
Disminuya las descargas electrostáticas peligrosas en el sistema con elementos filtrantes Stat-X® y prevenga fallos electrónicos, la formación de p ...
2
Resultados
en categoría
Descargas
Filter Element Technology
Tecnología de filtros
Filtros de proceso: Tecnología de elementos filtrantes
Folleto de producto
No especificado
inglés
(200 KB)
HFC. Betterfit - High Flow Cartridges
Tecnología de filtros
Elementos filtrantes
Filtros de proceso: Tecnología de elementos filtrantes
Folleto de producto
No especificado
inglés
(699 KB)
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios