Válvulas de arranque del motor

Material number
GP_1000189553
más información ...
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

Válvulas de arranque del motor


Elementos de artículos agrupados
MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L)
N.º material 3456094
Tipo de construcción:
E
Tipo de instalación:
M
Tipo de control:
1
Pmáx [bar]:
300
F. prod. rango caudal [l/min]:
0 - 20
Añadir a mi lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
MAV-M14x1,5-010-11 (4,3L-5,4L)
N.º material 3534168
Tipo de construcción:
E
Tipo de instalación:
M
Tipo de control:
1
Pmáx [bar]:
300
F. prod. rango caudal [l/min]:
0 - 20
Añadir a mi lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.

Descargas

Los datos CAD no se encuentran en el nivel de la categoría de producto. En cambio, pueden encontrarse directamente a nivel del producto individual.
Tipo de documento
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)