Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Tipo de accionamiento manual de emergencia | Actuador manual de emergencia de empujar |
| Variante | Estándar |
| Accionamiento manual de emergencia | sí |
| Función | Válvula direccional de 3/2 vías |
| Accionamiento | Magnético |
| Serie de válvulas | WK06C-01 |
| Diseño de la bobina del solenoide | 32-1329 |
| Espacio de montaje | FC06-3 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 10 |
| Tipo de conector | sin bobina |
| Rango de presión P [bar] | 0 - 350 |
| Bobina | sin bobina |
| F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 10 |
| Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
| Rango de caudal Q [l/min] | 0 - 10 |
| Tamaño nominal | 6 |
| Denominación del objeto | WK06C-01M-C-N-0 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | UNF |
| Material de la junta | NBR |
| N° de material | 2610404 |
| N° de material bobina | - |
| Tipo de construcción | De rosca |
| Familia de productos | WK06C |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.