Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Función adicional | ninguno |
| Variante | Ninguno |
| Presión de ajuste [bar] | sin preajuste |
| Función | Válvula reguladora de presión |
| Clase de ajuste | Manual |
| Espacio de montaje | FC10-3 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
| Familia de productos | DR10 |
| Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 5 - 131 |
| Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
| Rango de caudal Q [l/min] | 0 - 60 |
| Rango de ajuste de la presión [bar] | 10 - 96 |
| Tamaño nominal | 10 |
| Denominación del objeto | DR10-01-C-N-140H |
| Pmáx [bar] | 420 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | UNF |
| Material de la junta | NBR |
| N° de material | 3115259 |
| Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.