Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Bobina | 12 V proporcional |
| Caudal del consumidor, prod.F | 0 - 25 |
| Función | Válvula reductora de presión prop. |
| Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
| Variante | Bajo dp en posición inicial |
| Accionamiento manual de emergencia | No |
| Accionamiento | Proporcional |
| Diseño de la bobina del solenoide | 40-1836 |
| Clase de ajuste | No disponible |
| Espacio de montaje | FC08-3 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 25 |
| Familia de productos | PDR08-50 |
| Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 0 - 20 |
| Tipo de conector | sin bobina |
| Rango de ajuste de la presión [bar] | 0 - 20 |
| Tamaño nominal | 8 |
| Pmáx [bar] | 20 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | UNF |
| Material de la junta | NBR |
| N° de material bobina | 3109230 |
| Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.