Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Bobina | 12 V proporcional |
| Caudal del consumidor, prod.F | 0 - 4 |
| Función | Válvula reductora de presión prop. |
| Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
| Variante | Con pantalla en el puerto 2 |
| Accionamiento manual de emergencia | No |
| Accionamiento | Proporcional |
| Diseño de la bobina del solenoide | 0 |
| Clase de ajuste | No disponible |
| Espacio de montaje | 04S30 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 4 |
| Familia de productos | PDMC04 |
| Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 0 - 32 |
| Tipo de conector | Junior Timer axial |
| Rango de ajuste de la presión [bar] | 0 - 32 |
| Tamaño nominal | 4 |
| Pmáx [bar] | 60 |
| Tipo de control | De control directo |
| Tipo de instalación | Compact |
| Material de la junta | NBR |
| N° de material bobina | - |
| Tipo de construcción | Válvulas de enchufe |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folleto de producto
EN
PDRC12S30A-46 3-Way Proportional pressure control valve
Folleto de producto
EN
PDRC05S30A-14/-17 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folleto de producto
EN