Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Bobina | Sin bobina |
| Caudal del consumidor, prod.F | 0 - 100 |
| Función | Válvula reductora de presión prop. |
| Presión de ajuste [bar] | 350 |
| Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
| Variante | Estándar |
| Accionamiento manual de emergencia | No |
| Accionamiento | Proporcional |
| Diseño de la bobina del solenoide | 40-1836 |
| Clase de ajuste | Herramienta |
| Espacio de montaje | FC10-3 |
| Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
| Familia de productos | PDR10PZ |
| Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 10 - 350 |
| Tipo de conector | sin bobina |
| Rango de ajuste de la presión [bar] | 10 - 350 |
| Tamaño nominal | 10 |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de control | Pilotado |
| Tipo de instalación | UNF |
| Material de la junta | NBR |
| N° de material bobina | - |
| Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto
EN