CTU-1250-K-Z-R
Número de pieza
4788098
Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
| Tamaño CTU | 2 = Al. = 550, An. = 800, Prof. = 650 mm |
| Tensión de alimentación | K = 120 V, 60 Hz, Monofásico |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
CTU1x5x Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
CTU1x3x/1x4x Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
CTU1000 Instrucciones de servicio y mant
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
ConTeS V1.10 Instrucciones de manejo
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
CTU1x3x Instrucciones de servicio y mant
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
CTU1x3x/1x4x Instrucciones de servicio y
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento
DE, EN
CTU1000 V2.10 Instrucciones de manejo
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
PCS2000 Processfluid Concentration Sensor - Coolant applications
Folleto de producto
EN