Datos técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Función adicional | ninguno |
| Variante | Ninguno |
| Presión de ajuste [bar] | 200 |
| Función | Válvula limitadora de presión |
| Clase de ajuste | Herramienta |
| Espacio de montaje | 10120A |
| Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
| Familia de productos | DB10120A |
| Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 5 - 350 |
| Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
| Rango de caudal Q [l/min] | 0 - 100 |
| Rango de ajuste de la presión [bar] | 5 - 250 |
| Tamaño nominal | 10 |
| Denominación del objeto | DB10120A-02X-C-V-250V200 * |
| Pmáx [bar] | 350 |
| Tipo de control | Pilotado |
| Tipo de instalación | Métrico |
| Material de la junta | FKM |
| N° de material | 563130 |
| Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.