Válvulas direccionales con detección de carga

Válvulas direccionales con detección de carga

Nuestras válvulas direccionales con sensor de carga funcionan con compensadores de presión antepuestos para sistemas con bombas de desplazamiento fijo y variable. Se pueden controlar hasta diez funciones de forma independiente, siempre que el caudal solicitado no supere el caudal máximo de la bomba.

Los tipos de accionamiento van desde palancas manuales hasta unidades de control hidráulicas, electrohidráulicas y electrónicas. Los sensores de control de los puntos de conmutación están a su disposición. Además, hay disponibles pistones de mando principal optimizados para las diferentes aplicaciones.

Las válvulas direccionales se han desarrollado centrándose en la alta precisión, el control fino y la eficiencia energética. Gracias a su estructura flexible y a su diseño compacto, las válvulas direccionales son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones.
Leer más Mostrar menos
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro