DB08A-01-C-N-090V070
Tuotenro
2599395
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
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Lisätoiminto | Ei mikään |
| Versio | Ei mitään |
| Paineasetus [bar] | 48 |
| Vakio | Säätöventtiili |
| Säätötyyppi | Työkalu |
| Tila | FC08-2 |
| Qmax [l/min] | 38 |
| Tuoteperhe | DB08A |
| Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 5 - 345 |
| Toiminto | Istukkaventtiili |
| Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0 - 38 |
| Paineen asetusalue [bar] | 8 - 62 |
| Nimelliskoko | 8 |
| Kohteen nimi | DB08A-01-C-N-090V070 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
| Asennuksen tyyppi | UNF |
| Tiivistemateriaali | NBR |
| Tuotenro | 2599395 |
| Malli | Patruuna |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.