OLF-5-S-120-M-N5DM020-E
Tuotenro
3098439
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
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
| Tiivistemateriaali | NBR=NBR (Perbunan) |
| Ohitus | 3,5 bar |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.