PDR08-01-C-N-30-12PG-2.2
Tuotenro
3111730
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
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Kela | 12 V proportionaalinen |
| Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F | 0 - 12 |
| Toiminto | Prop. paineenalennusventtiili |
| Tyyppi, manuaalinen ohitus | Ei manuaalista ohitusta |
| Malli | Vakio |
| Manuaalinen ohitus | Ei |
| Käyttö | Proportionaalinen |
| Kelan malli | 40–1836 |
| Säätötyyppi | Ei saatavilla |
| Tila | FC08-3 |
| Qmax [l/min] | 12 |
| Tuoteperhe | PDR08 |
| Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 0 - 138 |
| Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
| Paineen asetusalue [bar] | 0 - 20 |
| Nimelliskoko | 8 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
| Asennuksen tyyppi | UNF |
| Tiivistemateriaali | NBR |
| Osanumero, kela | 3109230 |
| Malli | Patruuna |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.